{sk_asia/1_schmidt_kupplung/sk_asmtab.prj},{NB=SK 10.9.14/4},{MODELL=P590},{CNSORDERNO=SK 10.9.14/4},{GLIROT=0.000},{ANG1=0.000},{ANG2=135.000},{ANG3=30.000},{KRMIN=22},{KR=85},{KV=162},{KW=0.5},{TKN=590},{TKMAX=1.155},{MIN=1.700},{CT=132},{D=140},{R=140},{J=187},{CNSMASSEXACT=6.8},{L=101},{L1=17.0},{F=110},{D1=50},{M=4xM12},{SKN=4.000},{PPATH=assemblies/sk_4_asmtpl.prj},{KA=1}
筛选设置
运行筛选
移除筛选条件
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
物料清单
CNSORDERNO
KRMIN
KR
KV
KW
TKN
TKMAX
MIN
CT
D
R
J
CNSMASSEXACT
L
L1
F
D1
M
SK 4.2.6/3
SK 4.2.6/3
6
23
45
0.8
45
85
2.800
10
60
62
2.8
0.5
44
8.0
45
25
3xM6
SK 4.2.8/5
SK 4.2.8/5
6
23
45
0.5
110
210
1.800
24
82
84
8.9
0.8
44
8.0
67
40
5xM6
SK 4.5.6/3
SK 4.5.6/3
13
50
95
0.8
45
85
1.900
10
60
62
3.1
0.6
44
8.0
45
25
3xM6
SK 4.5.8/5
SK 4.5.8/5
13
50
95
0.5
110
210
1.600
24
82
84
9.1
1.1
44
8.0
67
40
5xM6
SK 7.3.7/3
SK 7.3.7/3
9
34
64
0.8
110
210
3.500
24
70
74
7.5
1.1
74
12.5
48
25
3xM10
SK 7.3.9/3
SK 7.3.9/3
9
66
126
0.8
150
290
2.2
33
90
94
24
1.9
74
12.5
70
45
3xM10
SK 7.7.9/3
SK 7.7.9/3
17
34
64
0.8
150
290
3.1
33
90
94
21.5
1.7
74
12.5
70
45
3xM10
SK 7.7.12/4
SK 7.7.12/4
17
66
126
0.5
280
550
1.900
63
120
124
63
3.0
74
12.5
98
50
4xM10
SK 10.5.12/3
SK 10.5.12/3
14
53
100
0.5
360
710
2.300
81
120
120
95
4.5
101
17.0
90
50
3xM12
SK 10.5.12/4
SK 10.5.12/4
14
53
100
0.5
480
945
2.300
108
120
120
105
5.0
101
17.0
90
50
4xM12
SK 10.9.12/3
SK 10.9.12/3
22
85
162
0.5
360
710
1.700
81
120
120
107
5.1
101
17.0
90
50
3xM12
SK 10.9.14/4
SK 10.9.14/4
22
85
162
0.5
590
1.155
1.700
132
140
140
187
6.8
101
17.0
110
50
4xM12
SK 13.6.14/3
SK 13.6.14/3
17
64
122
0.5
630
1.240
1.700
142
140
143
275
9.8
134
26.0
100
55
3xM16
SK 13.6.16/4
SK 13.6.16/4
17
64
122
0.5
1.010
1.980
1.600
227
158
164
475
13.0
134
26.0
120
60
4xM16
SK 13.9.14/3
SK 13.9.14/3
22
85
162
0.5
630
1.240
1.500
142
140
143
285
10.0
134
26.0
100
55
3xM16
SK 13.9.16/4
SK 13.9.16/4
22
85
162
0.5
1.010
1.980
1.400
227
158
164
480
13.2
134
26.0
120
60
4xM16
SK 16.7.16/3
SK 16.7.16/3
18
68
129
0.5
1.130
2.200
1.500
252
158
164
550
15.0
155
31.0
115
60
3xM16
SK 16.7.18/4
SK 16.7.18/4
18
68
129
0.5
1.760
3.440
1.400
395
180
184
680
17.0
155
31.0
135
70
4xM16
SK 16.10.16/3
SK 16.10.16/3
25
95
180
0.5
1.130
2.200
1.200
252
158
164
585
16.0
155
31.0
115
60
3xM16
SK 16.10.18/4
SK 16.10.18/4
25
95
180
0.5
1.760
3.440
1.200
395
180
180
910
20.0
155
31.0
135
70
4xM16
SK 20.9.20/3
SK 20.9.20/3
22
85
162
0.3
2.160
4.220
1.200
484
200
202
1.500
26.0
196
33.0
150
80
3xM20
SK 20.9.25/4
SK 20.9.25/4
22
85
162
0.3
3.830
7.500
1.000
860
250
252
3.700
41.0
196
33.0
200
100
4xM20
SK 20.15.20/3
SK 20.15.20/3
37
142
270
0.3
2.160
4.220
900
484
200
202
1.850
32.0
196
33.0
150
80
3xM20
SK 20.15.25/4
SK 20.15.25/4
37
142
270
0.3
3.830
7.500
800
860
250
252
4.100
44.0
196
33.0
200
100
4xM20
下载CAD模型
下载CAD模型
预览 - 三维